Search
Languages

接触式エンコーダ

Contacting Encoders

ロータリーエンコーダは、デジタル回路が用いられる多様な用途において、デジタル式のパネルコントロールや位置検出器として使用するのに最適です。これらのデバイスには、接触式タイプと光学タイプがあり、分解能も豊富です。一部のモデルには、プッシュモメンタリスイッチと戻り止めオプションがあります。

代表的な用途として、温度制御、速度制御、位置検出、メニュー選定、ボリューム制御などが挙げられます。

Bourns では、この製品群の設計キットを提供しています。

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series PES12
Data Sheet PES12
Photo PES12_part
Type Incremental/Shaftless
Package Diameter 12 mm
Sealable IP40
Detents Yes
Switch No
Shaft None
Bushing None
Terminal Configuration PC Pins
Resolution Range 24 PPR
Rotational Speed 60 rpm max.
Circuit Compatibility 1 mA @ 5 VDC
Rotational Life 30,000 cycles
MDS PES 12