Search
Languages

磁気エンコーダ

Magnetic Encoders

ロータリーエンコーダは、デジタル回路が用いられる様々な用途において、デジタル式のパネルコントロールや位置検出器として使用するのに最適です。これらのデバイスには、接触式タイプと光学タイプがあり、分解能も豊富です。一部のモデルには、プッシュモーメンタリスイッチと戻り止めオプションがあります。

代表的な用途として、温度制御、速度制御、位置感知、メニュー選定、ボリューム制御などが挙げられます。

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series EMS22Q
Data Sheet EMS22Q
Photo EMS22_part
Type Non-Contacting Incremental Encoder
Package Diameter 21 mm x 16 mm
Sealable IP65
Detents No
Switch No
Shaft Metal
Bushing Metal
Terminal Configuration Axial, Radial or Ribbon Cable
Resolution Range 32, 64, 128 and 256 PPR
Rotational Speed Up to 10,000 rpm
Circuit Compatibility
Rotational Life 100 million and 50 million shaft revolutions
RoHS Compliant EMS22x