Search
Languages

チップインダクタ - コモンモード

Chip Inductors - Common Mode

Bourns® 製品には、表面実装型チップインダクタ、パワーチョーク、チップビーズ、チップビーズアレイ、および放射状リード線と軸方向リード線インダクタが内蔵されています。これらのコンポーネントはコンピュータのほか、通信、計器、産業、および医療用途に用いられています。

磁気製品の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series SRF3216
Data Sheet SRF3216
Photo SRF3216_part
Size 3.2 x 1.6 x 2.0 mm
Impedance Range 90 - 2200 ohms
Current Range 200 - 400 mA
DCR Range 0.30 - 1.20 ohms
Related Documents SRF3216