Search
Languages

チップインダクタ - マルチレイヤー

ホーム / 製品 / Magnetic Products / チップインダクタ - マルチレイヤー
Chip Inductors - Multilayer
技術仕様

磁気製品および JW Miller® 製品の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings