Search
Languages

コモンモードチョーク

Common Mode Chokes

Bourns 製品には、パワーチョークがあります。これらのコンポーネントはコンピュータのほか、通信、計器、産業、および医療用途に用いられています。

磁気製品の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series DR221
Data Sheet DR221
Photo sm73818
Dual Choke Yes
Size 6.0 x 3.0 mm
Inductance Range 11 µH - 50 µH
Impedance Range 200 Ω - 2K Ω
Current Range 0.1 - 0.25 A
MDS DR221