Search
Languages

コモンモードチョーク

Common Mode Chokes

Bourns 製品には、パワーチョークがあります。これらのコンポーネントはコンピュータのほか、通信、計器、産業、および医療用途に用いられています。

磁気製品の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series DR331
Data Sheet DR331
Photo dr331_part
Dual Choke Yes
Size 9.0 x 6.4 mm
Inductance Range 11 µH - 4.7 mH
Impedance Range 200 Ω - 10K Ω
Current Range 0.2 - 0.5 A
MDS DR331