Search
Languages

パワーインダクタ - SMD 高電流、シールド型

Power Inductors - SMD High Current, Shielded

パワーインダクタの紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series SRP1040
Data Sheet SRP1040
Photo srp1040_part
Shielded Yes
Size 11.8 x 4.2 mm
Inductance Range 0.15 - 15 µH
Current Range 5 - 34 A
Related Documents SRP1040
Design Files Downloads
Engineering View Engineering Data
×

SRP1040 Models

SRP1040-100M
SRP1040-150M
SRP1040-1R0M
SRP1040-1R2M
SRP1040-1R5M
SRP1040-1R7M
SRP1040-2R2M
SRP1040-2R5M
SRP1040-3R3M
SRP1040-3R9M
SRP1040-4R7M
SRP1040-5R6M
SRP1040-6R8M
SRP1040-8R2M
SRP1040-R15M
SRP1040-R20M
SRP1040-R36M
SRP1040-R39M
SRP1040-R47M
SRP1040-R50M
SRP1040-R56M
SRP1040-R68M
SRP1040-R75M
SRP1040-R80M