Search
Languages

トランス - ライン照合

ホーム / 製品 / Magnetic Products / トランス - ライン照合
Transformers - Line Matching
技術仕様

Bourns® トランス製品は、小型で信頼性の高い表面実装型とスルーホール型の装置です。これらは、コンピュータ、通信、計測機器、インライン照合における工業および医療機器、ISDN インタフェースと RF 用途に使用されています。

トランス用鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings