Search
Languages

精密ポットマルチターン

Precision Pots Multiturn

精密ポテンショメーターは、精度と信頼性の高さが重要になる制御用途向けに設計されています。これらのデバイスには、導電性プラスチック型、巻線型、または Hybritron® 素子型があり、サイズも豊富です。シングルターンとマルチターンのモデルがあります。一般的な用途には、生産設備、工業試験および計測機器、そして医療機器における直線距離、角度あるいは回転の計測などがあります。

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series 3610
Data Sheet 3610
Photo 3610_part
Package Diameter 7/8 "
Shape Round
Rotational Life 50K
Number of Turns 10
Sealable IP60
Detents
Shaft Digital Clock Face
Bushing Digital Clock Face
Element Wirewound
Terminal J-Hook/Rear
Taper-Linear x
Linearity ±0.5 %
Resistance-Minimum 100 ohms
Resistance-Maximum 100K ohms
Power Rating 1.5 watts
Ganging
Related Documents