Search
Languages

精密ポットシングルターン

Precision Pots Single-turn

精密ポテンショメーターは、精度と信頼性の高さが重要になる制御用途向けに設計されています。これらのデバイスには、導電性プラスチック型、巻線型、または Hybritron® 素子型があり、サイズも豊富です。シングルターンとマルチターンのモデルがあります。

一般的な用途には、生産設備、工業試験および計測機器、そして医療機器における直線距離、角度あるいは回転の計測などがあります。

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series 6674
Data Sheet 6674
Photo 6674_part
Package Diameter 2 "
Shape Round
Rotational Life 25M
Number of Turns 1 (Continuous Mechanical Rotation)
Sealable IP40
Shaft Metal
Bushing Metal
Element Conductive Plastic
Terminal Turret Lugs
Taper-Linear x
Linearity ±0.25 %
Resistance-Minimum 1K ohms
Resistance-Maximum 100K ohms
Power Rating 2 watts
Ganging
Related Documents 6674S
Design Files
Buy Now 購入