Search
Languages

スライドポテンショメーター

Slide Potentiometers

パネルコントロール製品は一般に、頻繁に調整する必要がある用途向けに設計されています。ロータリー式とスライド式があります。素子には、カーボン、セメント、および導電性プラスチックの選択肢があります。これらのデバイスには、さまざまなサイズとシャフト/ブッシングの組み合わせがあります。一部のモデルには、ロータリースイッチとシールのオプションがあります。代表的な用途として、オーディオミキシングコンソール、試験および測定機器、家電、医療機器などが挙げられます。

回転数表示ダイヤルは、ロータリー式の精密ポテンショメーターまたはその他のタイプの回転数表示デバイスまたは調整設定/ロックデバイスが必要となるパネルコントロールと一緒に使用するよう設計されています。これらのデバイスは、デジタルまたは同心目盛(アナログ)の読取りオプションにより、さまざまなシャフトサイズにフィットします。代表的な用途として、電源供給、オシロスコープ、医療機器、業務用自動機器などが挙げられます。

テーパー特性およびその他の文書については、当社のライブラリをご覧ください。

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01