Search
Languages

AEC-Q200 車載用規格対応抵抗器

Power Resistors - AEC-Q200 Qualified for Automotive Applications

AEC-Q200 規格対応製品に関する詳細は、Bourns 車載認定書リストおよび Bourns® 車載部品選定ガイド - 小冊子カタログをダウンロードしてください。

電力抵抗器、RF 抵抗器、FW、W、WS シリーズの紛争鉱物報告書:CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series CRS2512A
Data Sheet CRS2512A
Photo CRS-A_part
Resistance Range 1 ohm to 1 megohm
Tolerances 1 %, 5 %
Temperature Coefficient ±100 ppm/±200 ppm
Power (Watts) 2 W
material Thick Film
Profile/Package Style Chip
Related Documents CRS2512A