Search
Languages

チップ抵抗器アレイ

Chip Resistor Arrays

Bourns では、よく使用されるいくつかのサイズで、標準抵抗値の製品を多種類提供します。チップアレイは、スペースを最小化するとともに、コストや部品の数量も抑えます。アイソレーションまたはバスを用いた標準的なコンフィギュレーションに勝るものとして、FPGA の終端に使用することを目的として設計された高速端子チップアレイを取り揃えています。LVDS または LVPCL の I/O 標準を使用しています。代表的な用途として、玩具、携帯電話、消費者用品などが挙げられます。基準値(E 表)はこちらをご覧ください。

チップアレイ、チップ抵抗器、CHV、CST の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

Bourns® 抵抗製品の概要に関するホワイトペーパー

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series CAT16-J
Data Sheet CAT16-J
Photo CAT-103main
Resistance Range 10 ohms to 1 megohm
Tolerances ±5 %
Temperature Coefficient ±200 ppm/°C
Power per Resistor 0.0625 W
Related Documents CAT16-J2
CAT16-J4
CAT16-J8
Design Files Downloads
Engineering
Buy Now 購入
(CAT16)

購入
(CAY16)