Search
Languages

高出力抵抗器

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series PWR220T-35
Data Sheet PWR220T-35
Photo PWR220T-35_part
Tolerances 1 %, 5 %
Temperature Coefficient ±100 ppm
Power per Resistor 35 W
Package TO-220
Profile/Package Style 14.6 x 10.1 x 4 mm
Physical Configuration Radial Through-hole
Material Thick Film
Resistance Range (Ohms) 0.02 to 130K
Related Documents PWR220T-35