Search
Languages

厚膜ネットワーク抵抗器

ホーム / 製品 / 抵抗製品 / 厚膜抵抗器ネットワーク
Standard Thick Film Networks
技術仕様

Bourns® の抵抗器および抵抗コンデンサのネットワークは、スペースを最小に抑え、コストを削減し、部品数を減らして基板あたりの歩留まりと信頼性を高めることにより、スペースに制限がある用途に役立ちます。豊富なパッケージサイズと標準回路の厚膜抵抗器ネットワークを取り揃えています。精密薄膜オンセラミックネットワークは、0.1%、0.5% および 1% の高精度の抵抗値を提供します。RC ネットワークは、端子ノイズを減らし、表面実装型とスルーホール型のパッケージで利用できます。

一般的な用途:コンピュータ、電話機器、電気通信テスター、衛星、光ネットワークおよび音声認識装置。

アプリケーションノートや他の文書は、当社のライブラリをご覧ください。

Bourns® 抵抗製品概要ホワイトペーパー

シリコンネットワーク抵抗器ソリューションにおける薄膜に関しては、こちらをクリックしてください。

この記号が付いた製品は現在入手は可能ですが、新規設計での使用は推奨できません。

ネットワーク抵抗器用鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01a

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Resistance (Ω) min
0
max
20000000
Rated Power (Watts)
Tolerance (%)
Size (inch)
TCR (ppm/°C)
Resistive Material
モデル/データシート 写真 MSL はんだ付けプロファイル 梱包ラベル 端子 適合証明書 サードパーティテストレポート MDS 中国版 RoHS
4100R Series4116r_partSee note
Std
Label B
e341xx, 43xx, 44xx, 48xx
Request Report
4108R
4114R
4116R
4118R
4120R
China_RoHS2_EFUP50_Resistor_Networks_7a_and_7c-1
4300H Series4310H_partSee note
Std
Chip Label B
e341xx, 43xx, 44xx, 48xx
Request Report
4304H
4306H
4308H
4310H
China_RoHS2_EFUP50_Resistor_Networks_7a_and_7c-1
4300M Series4310M_partSee note
Std
Chip Label B
e341xx, 43xx, 44xx, 48xx
Request Report
4304M
4306M
4308M
4310M
China_RoHS2_EFUP50_Resistor_Networks_7a_and_7c-1
4300R Series4311R_partSee note
Std
Label B
e341xx, 43xx, 44xx, 48xx
Request Report
4306R
4308R
4309R
4310R
4311R
China_RoHS2_EFUP50_Resistor_Networks_7a_and_7c-1
4400P Series4416P_partSee note
Std
Label B
e141xx, 43xx, 44xx, 48xx
Request Report
4416P
4420P
China_RoHS2_EFUP50_Resistor_Networks_7a_and_7c-1
4600H4600h_partSee note
Std
Chip Label C
e146xx
Request Report
4604H
4605H
4606H
4607H
4608H
4609H
4610H
4611H
4612H
4613H
4614H
China_RoHS2_EFUP50_Resistor_Networks_7c-1
4600M4600m_partSee note
Std
Chip Label C
e146xx
Request Report
4604M
4605M
4606M
4607M
4608M
4609M
4610M
4611M
4612M
4613M
4614M
China_RoHS2_EFUP50_Resistor_Networks_7c-1
4600X4600x_partSee note
Std
Label
e146xx
Request Report
4604X
4605X
4606X
4607X
4608X
4609X
4610X
4611X
4612X
4613X
4614X
China_RoHS2_EFUP50_Resistor_Networks_7c-1
4800P Series4816P_partSee note
Std
Label B
e141xx, 43xx, 44xx, 48xx
Request Report
4814P
4816P
4818P
4820P
China_RoHS2_EFUP50_Resistor_Networks_7a_and_7c-1
R/2Rr2r_partSee note
Std
See Base ModelSee Base ModelTBD
Request Report
See Base ModelSee Base Model