Search
Languages

厚膜ネットワーク抵抗器

Standard Thick Film Networks

Bourns® の抵抗器および抵抗コンデンサのネットワークは、スペースを最小に抑え、コストを削減し、部品数を減らして基板あたりの歩留まりと信頼性を高めることにより、スペースに制限がある用途に役立ちます。豊富なパッケージサイズと標準回路の厚膜抵抗器ネットワークを取り揃えています。精密薄膜オンセラミックネットワークは、0.1%、0.5% および 1% の高精度の抵抗値を提供します。RC ネットワークは、端子ノイズを減らし、表面実装型とスルーホール型のパッケージで利用できます。

一般的な用途:コンピュータ、電話機器、電気通信テスター、衛星、光ネットワークおよび音声認識装置。

アプリケーションノートや他の文書は、当社のライブラリをご覧ください。

Bourns® 抵抗製品概要ホワイトペーパー

シリコンネットワーク抵抗器ソリューションにおける薄膜に関しては、こちらをクリックしてください。

この記号が付いた製品は現在入手は可能ですが、新規設計での使用は推奨できません。

ネットワーク抵抗器用鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01a

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series 4600X
Data Sheet 4600X
Photo 4600X
Resistance Range 10 ohms to 10 megohms
Resistance Tolerance 1%; 2%
Maximum Operating Voltage 100 V
Temperature Coefficient of Resistance ±100 ppm / ±250 ppm
TCR Tracking 50 ppm/°C maximum, equal values
RoHS Compliant 4604X
4605X
4606X
4607X
4608X
4609X
4610X
4611X
4612X
4613X
4614X