Search
Languages

厚膜チップ抵抗器

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series CHP0805
Data Sheet CHP0805
Photo CHP_part
Resistance Range 1 Ω to 1 MΩ
Tolerances 1 %
5 %
Temperature Coefficient ±100 ppm
±150 ppm
±200 ppm
Power per Resistor 0.5 W
Related Documents CHP0805