Search
Languages

厚膜チップ抵抗器

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series CR0201-AS
Data Sheet CR0201-AS
Photo CR01005-AS_part
Resistance Range 1 Ω to 10 MΩ
Tolerances 1 %
5 %
Temperature Coefficient ±100 ppm
±200 ppm
±250 ppm
Power per Resistor 0.05 W
Related Documents CR0201-AS