Search
Languages

厚膜チップ抵抗器

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series CR0805
Data Sheet CR0805
Photo CRxxxxx_part
Resistance Range 1 Ω to 20 MΩ
Tolerances 1 %
5 %
Temperature Coefficient -200 to +600 ppm
±100 ppm
±200 ppm
±400 ppm
Power per Resistor .125 W
Related Documents CR0805