Search
Languages

厚膜チップ抵抗器

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series CR0805A-AS
Data Sheet CR0805A-AS
Photo CR0805A-AS_part
Resistance Range 1 Ω to 20 MΩ
Tolerances 1 %
5 %
Temperature Coefficient -200 to +600 ppm
±100 ppm
±200 ppm
±400 ppm
Power per Resistor 0.125 W
Related Documents CR0805A-AS