Search
Languages

厚膜チップ抵抗器

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series CR2512
Data Sheet CR2512
Photo cr0201_part
Resistance Range 1 Ω to 20 MΩ
Tolerances 1 %
5 %
Temperature Coefficient ±100 ppm
±200 ppm
±400 ppm
±500 ppm
Power per Resistor 1 W
Related Documents CR2512
Design Files Downloads
Buy Now 購入