Search
Languages

厚膜チップ抵抗器

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series CRM0805
Data Sheet CRM0805
Photo CRM0805_part
Resistance Range 47 mΩ to 1 MΩ
Tolerances 1 %
5 %
Temperature Coefficient ±100 ppm
±150 ppm
±200 ppm
Power per Resistor 0.25 W
Related Documents CRM0805
Design Files Downloads
Buy Now 購入