Search
Languages

厚膜チップ抵抗器

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series CRM1206A
Data Sheet CRM1206A
Photo CRM-A_part
Resistance Range 50 mΩ to 1 MΩ
Tolerances 0.5 %
1 %
5 %
Temperature Coefficient ±100 ppm
±150 ppm
±200 ppm
±250 ppm
Power per Resistor 0.5 W
Related Documents CRM1206A