Search
Languages

厚膜チップ抵抗器

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series CRM2512A
Data Sheet CRM2512A
Photo CRM-A_part
Resistance Range 50 mΩ to 1 MΩ
Tolerances 0.5 %
1 %
5 %
Temperature Coefficient ±100 ppm
±150 ppm
±200 ppm
±250 ppm
Power per Resistor 2 W
Related Documents CRM2512A