Search
Languages

厚膜チップ抵抗器

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series CRS2512A
Data Sheet CRS2512A
Photo CRS-A_part
Resistance Range 1 Ω to 1 MΩ
Tolerances 1 %
 5 % 
Temperature Coefficient ±100 ppm
±150 ppm
±200 ppm
Power per Resistor 2 W
Related Documents CRS2512A