Search
Languages

薄膜チップ抵抗器

Bourns® CRT シリーズは、幅広い抵抗値の範囲において、強固な低級性と高精度を提供します。これらの抵抗器は、一般的に、サイズと性能が選択された特別な注文による特性を持つ、電流検出アプリケーションと精密回路で使用されます。

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series CRT0603-AS
Data Sheet CRT0603-AS
Photo CRT-AS_part
Resistance Range 49.9 ohms to 332K ohms
Tolerances 0.05 % to 1 %
Temperature Coefficient ±10 to ±50 ppm
Power per Resistor .100 W
Related Documents CRT0603-AS