Search
Languages

接触式シングルターン

Contacting Single-turn

ロータリー位置センサーは、メカニカルな角度位置を電気信号に変換します。ロータリー位置センサーは一般に、頻繁に調整することが求められる用途向けに設計されています。シャフトレス設計により、カスタムシャフト、モーターコントロール、ヒューマンインターフェース調整、メカニカルアーム位置ロケーターなど、多様な係合機構を実現できます。ロータリー位置センサーは、周波数、速度、音量などの可変出力を調整する必要がある用途に使用できます。代表的な用途として、試験および測定装置、家電製品、小型エンジン、ロボティクス、医療機器などが挙げられます。Bourns® モデル 3382 シリーズでは、抵抗技術を使用して回転位置を検出します。

Bourns ロータリー位置センサーオンライントレーニング

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series 6537/6538
Data Sheet 6537/6538
Photo 6537_part
Power Rating 1 watt
Rotational Life
Mounting Type
Number of Turns 1 (Continuous Mechanical Rotation)
Resistance Range
Tolerances
Temperature Coefficient
Construction
MDS 6538S
Design Files Downloads
工学
Buy Now 購入
(6537)

購入
(6538)