Search
Languages

環境センサー

圧力センサー

prodline_pressure_sensors
技術仕様
BPS圧力センサーは革新的なMEMS技術を採用しており、超小型パッケージにもかかわらず極めて正確な状態計測が可能です。感知素子は化学エッチングされたシリコンダイアフラムに接着された埋込みピエゾ抵抗素子で構成されています。その他のセンサーおよび制御製品と同様に、当社のBPSモデルはお客様の特定用途に合わせて変更することができます。カスタム化については、当社のFAEにお問い合わせください。

詳細については、当社の BPS110/120, BPS130, ならびに BPS140 の製品パンフレットを参照ください。

サンプル請求へのクイックリンク:サンプル請求: Request Sample
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Datasheet Photo Environmental Type Package Size Output Pressure Type DAC Resolution Range Supply Voltage, VDC Operating Temperature Media Compatibility Total Error Band Accuracy Lifetime Drift Port Style Terminal 工学 Buy Now
BPS110 BPS110
Pressure 12 mm Amplified Analog Gauge, Differential 12 bit 0.15 to 1 psi 2.7 to 5.5 -40 °C to +85 °C Non-corrosive dry gases ± 1.5 %FS ± 0.25 %FS ± 0.5 %FS Dual Horizontal SMD 購入
BPS120 BPS120
Pressure 12 mm Digital I2C Gauge, Differential 13 bit 0.15 to 1 psi 2.7 to 5.5 -40 °C to +85 °C Non-corrosive dry gases ± 1.5 %FS ± 0.25 %FS ± 0.5 %FS Dual Horizontal SMD 購入
BPS140 BPS140
Pressure 10 mm Amplified Analog Gauge, Absolute 12 bit 15 to 300 psi 4.5 to 5.5 -40°C to +150°C Harsh media (air, liquid and gas) ± 2.5 %FS ± 0.25 %FS ± 0.5 %FS Single Port Solder holes 購入
BPS130 BPS130
Pressure 10 mm Amplified Analog Gauge, Absolute 12 bit 15 to 500 psi 4.5 to 5.5 -40 °C to +150 °C Harsh media (air, liquid and gas) ± 2.5 %FS ± 0.25 %FS ± 0.5 %FS Single Port, Manifold Solder holes, PC pins 購入
BPS125 BPS125
Pressure 12 mm Digital I2C Gauge, Differential 13 bit 1" H2O to 2" H2O,
0.15 to 1 psi
3 to 3.6 -40 °C to +85 °C Non-corrosive dry gases ± 1.5 %FS ± 0.25 %FS ± 0.5 %FS Dual Horizontal SMD 購入
Rotation
Output
VCC (DC)
Ind. Linearity
Mounting
PART NUMBERRotationOutputVCC (DC)Ind. LinearityMountingSpeedClampDirection of RotationEngineeringBuy Now
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
非補償型圧力センサー

prodline uncompensated pressure sensors
BPS300シリーズ – 革新的なMEMS技術を採用した非校正・非補償型圧力センサーです。感知素子からの出力がミリボルトレベルのこのシリーズは、迅速な応答時間と高分解能を備えています。この簡潔なセンサーにより、用途に応じて温度または圧力の補正値を自由に適用することができます。カスタム化については、当社のFAEにお問い合わせください。
Series Datasheet Photo Environmental Type Package Size Output DAC Resolution Range Supply Voltage, VDC Operating Temperature Total Error Band Terminal 工学 Buy Now
BPS310 BPS310
Pressure 12 mm mV Infinite 0.15 to 1.0 psi 2.7 to 15 -40 °C to +85 °C 0 ± 10 mV/V SMD 購入
BPS320 BPS320
Pressure 6 mm mV Infinite 15 to 500 psi 1.5 to 15 -40 °C to +85 °C 0 ± 10 mV/V SMD 購入
BPS330 BPS330
Pressure 8 mm mV Infinite 5 to 60 psi 1.5 to 15 -40 °C to +125 °C 0 ± 5 mV/V SMD 購入
BPS340 BPS340
Pressure 9 mm mV Infinite 15 to 500 psi 1.5 to 15 -40 °C to +85 °C 0 ± 10 mV/V SMD 購入

湿度センサー

prodline_humidity_sensors
BPS湿度センサーは革新的な容量式技術を採用しており、超小型パッケージにもかかわらず極めて正確な状態計測が可能です。その他のセンサーおよび制御製品と同様に、当社のBPSモデルはお客様の特定用途に合わせて変更することができます。カスタム化については、当社のFAEにお問い合わせください。

詳細については、当社の BPS230 製品パンフレットを参照ください。

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

サンプル請求へのクイックリンク:サンプル請求 Request Sample
Series Datasheet Photo Environmental Type Package Size Output DAC Resolution Range Supply Voltage, VDC Operating Temperature Total Error Band Terminal 工学 Buy Now
BPS240 BPS240
Humidity 2 mm Digital I2C 10 bit 0 to 100 %RH -0.3 to 7.0 -40 °C to +105 °C ± 2 %RH typ. SMD 購入