Search
Languages

静电放电抑制器 ChipGuard®

prodline_esd

Bourns发表ESD (静电感应装置) 保护器的新成员MLV (积层式芯片变阻器),提供完善的电路保护产品线。ChipGuard® 的金属氧化物技术能够以超小型的0402封装可在8/20毫秒的时间内达到20A的高脉冲电流(8/20 µs)。


Bourns 在线产品训练课程

更多AECQ-200认证产品的相关信息请下载Bourns汽车认证清单

Chipguard 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Obsolete 产品标记此符号为目前可提供, 但不建议作新设计使用.

Series CG0805MLA
数据表 CG0805MLA
产品图片
技术 Multilayered Varistor
工作电压 5.5V, 18V
装置符号 mlc_device_symbol
应 用 General Purpose
标 准 IEC61000-4-2
RoHS 规范