Search
Languages

IsoMOV™ 混合式保护组件

prodline_gmov
技术规格

Bourns® 完全集成的IsoMOV™ 混合保护器结合了具有革命性浪涌性能的 EdgMOV™ 技术和集成气体放电管 (GDT) 隔离结构,提供了出色的可靠性并延长使用寿命,即使在某些恶劣环境下也能表现出色。

屡获殊荣的 IsoMOV™ 保护器,为浪涌保护装置,具备独特的终端寿命故障模式,可迅速而干净地熔断线路保险丝,永不使设备暴露于风险,消除了任何警告电路的需求。

IsoMOV™ 保护器将传统的 GDT 与 MOV 于一款共生连接中结合,提高了可靠性和性能。在这种设置中,GDT 可以防止通过 MOV 引起的漏电流,否则将导致 MOV 设备提前故障,同时 MOV 可以防止浪涌后可能摧毁 GDT 的后续电流。

IsoMOV™ 保护器系列包括三款不同型号的设备:IsoM3、IsoM5 和 IsoM8。这些开创性的全新保护器提供了通常只在较大的传统 MOV 设备中看到的性能,标称浪涌值分别为3 kA、5 kA 和 8 kA。
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
IsoMOVisomov_part1See Data Sheet
TBD
e3IsoMOV CoC
Request Report
IsoM3
IsoM5
IsoM8