Search
Languages

金属氧化物压敏电阻 (MOV)

Metal Oxide Varistors (MOV)
Bourns® 金属氧化物变阻器(MOV)产品系列提供直径7 mm 与10 mm 引脚式变阻器装置,可防止瞬间过电压损害,如:闪电、电源接触、电力线感应等。金属氧化物变阻器可选择不同电压,由18 V至820 V与由11 V 至 510 V之电压有效值。这项装置能处理高电流、吸收高能量及迅速反应以保护设备免于瞬态故障达到额定限制。
Series MOV-10DxxxK
数据表 MOV-10DxxxK
产品图片 MOV10D_part
装置符号 mlc_device_symbol
变阻器电压 18 V – 820 V
变阻器允许电压偏差 ±10 %
最大持续电压(电压有效值) 11 V - 510 V
最大持续电压(伏直流) 14 V - 675 V
Rated Wattage 0.40 W
最大反应时间 25 ns
UL 认证号码 UL 1449
RoHS 规 范 MOV-10DxxxK
物质资料表 MDS MOV-10DxxxK
工程檔 Downloads
Please take a quick survey
网络调查