由于行动通讯运算与视听设备市场之小型化需求,半导体产业研发出更小型的电子组件,目前在设计小型电子系统时面临到主机板空间不足的问题,因此加速电子组件替代封装的需求。功能整合与小型化为成功关键!
为达到小型化需求,Bourns 新一代芯片二极管因应而生,能以最少成本封装提供硅二极管。能以最少成本封装提供硅二极管。镀有铜/镍/金接点的小讯号二极管0603、1005、1206 等芯片二极管为无铅产品,而其它封装(SMA, SMB, SMC, 1408, 1607, 2010, 2419, 8L NSOIC, 16L NSOIC, SOT23, SOT23-6, 16L WSOIC)是采用百分之百的锡制接点。所有 Bourns® 的二极管皆适用于无铅制造进程,符合许多工业和政府关于无铅零组件的规章。
Bourns 的芯片二极管符合 JEDEC 规范,平整式产品结构更方便使用于标准 SMD 设备,不似一般管状封包的零件有滚动之虞。
优点
Bourns 芯片二极管产品较其它同业提供了更独特的优点,如:
- 封装尺寸:芯片二极管 0603、1005、1206、1408、2010 等型号为无引脚式,在电路板设计上能更省空间
- 保护环境:所有小讯号二极管接点皆无铅且镀有铜/镍/金符合许多全球性业界及政府规范。
- 制造便利性:芯片二极管可适用于业界的标准表面黏着自动插件设备。产品平整包装更便于使用,减少了一般管状封包零件在生产操作时零件滚动的问题