接触式编码器

Contacting Encoders

旋转式编码器适用于各种应 用数字电流产品上的数字面板控制器,或是位置感应装置。Bourns 这些装置可为接触式或光学式,并可应用于各种解决方案上 。有些型号提供瞬间按键开关和止动装置。

典型的应用包含温度控制器、速度控制器、位置传感器、目录选择,以及音 量控制。

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的冲突矿产资源报告 :CMRT

设计包 Bourns 提供此产品线的设计包
Series PEC11L
数据表 PEC11L
产品图片 PEC11L_part
封装 Incremental
封装直径 11 mm
密封性 IP40
止动装置 Yes
开关 Yes
转轴 Metal
套管 Metal
端点构装 PC Pins
分辨率范围 15, 20 PPR
旋转速度 60 rpm max.
触点功率 10 mA @ 5 VDC
Rotational Life 100,000 cycles
RoHS 规范 PEC11L
Engineering