接触式编码器

Contacting Encoders

旋转式编码器适用于各种应 用数字电流产品上的数字面板控制器,或是位置感应装置。Bourns 这些装置可为接触式或光学式,并可应用于各种解决方案上 。有些型号提供瞬间按键开关和止动装置。

典型的应用包含温度控制器、速度控制器、位置传感器、目录选择,以及音 量控制。

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的冲突矿产资源报告 :CMRT

设计包 Bourns 提供此产品线的设计包
Series ECW
数据表 ECW
产品图片 ecw1j_part
封装 Incremental
封装直径 22 mm
密封性 IP40
止动装置 Yes
开关 No
转轴 Plastic
套管 Plastic
端点构装 PC Pins
分辨率范围 6, 9, 12, 24, 36 PPR
旋转速度 120 rpm max.
触点功率 10 mA @ 10 VDC
Rotational Life 200,000 shaft revolutions
RoHS 规范 ECW-L