扼流圈

Common Mode Chokes

Bourns 产品包括功率扼流圈。这些零件用于计算机, 通信, 仪器设备, 工业,及医疗应用。

Magnetics 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Series DR334A
数据表 DR334A
产品图片 DR334A
双扼流圈 Yes
尺寸 9 x 5.8 x 3.6 mm
电感范围 11 µH - 4700 µH
阻抗范围 300 Ω - 6000 Ω
电流范围 0.2 - 0.5 A
MDS DR334A