扼流圈

Common Mode Chokes

Bourns 产品包括功率扼流圈。这些零件用于计算机, 通信, 仪器设备, 工业,及医疗应用。

Magnetics 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Series SRF1006
数据表 SRF1006
产品图片 SRF1006_part
双扼流圈
尺寸 10.0 x 8.7 mm
电感范围 120 μH - 5.0 mH
阻抗范围 200 Ω - 6.2K Ω
电流范围 0.25 - 1.4 A
MDS SRF1006 (121Y-102Y)