扼流圈

Common Mode Chokes

Bourns 产品包括功率扼流圈。这些零件用于计算机, 通信, 仪器设备, 工业,及医疗应用。

Magnetics 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Series SRF1206A
数据表 SRF1206A
产品图片 srf1206a
双扼流圈
尺寸 12 x 11 x 6 mm
电感范围 9 & 12.5 µH
阻抗范围 700 & 1000 Ω
电流范围 6 & 8 A
MDS SRF1206A