扼流圈

Common Mode Chokes

Bourns 产品包括功率扼流圈。这些零件用于计算机, 通信, 仪器设备, 工业,及医疗应用。

Magnetics 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Series SRF1260
数据表 SRF1260
产品图片 SRF1260_part
双扼流圈 Yes
尺寸 12.5 x 12.56 x 6 mm
电感范围 0.47 µH - 4000 µH
阻抗范围
电流范围 0.283 - 8.8 A
MDS SRF1260