扼流圈

Common Mode Chokes

Bourns 产品包括功率扼流圈。这些零件用于计算机, 通信, 仪器设备, 工业,及医疗应用。

Magnetics 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Series SRF1306
数据表 SRF1306
产品图片 SRF1306_part
双扼流圈
尺寸 12.7 x 10.5 mm
电感范围 35 μH - 1.0 mH
阻抗范围 400 Ω - 2.2K Ω
电流范围 0.35 - 2.7 A
MDS SRF1306