Search
Languages

J.W. Miller® -插件式环形线圈电感

J.W. Miller® - Through-Hole Toroid Inductors

Bourns 很高兴在此宣布由Bell工业公司收购 J.W. Miller 磁性产品部门。J.W. Miller® 磁性产品成立于1924年,为知名的标准与订制磁性组件供货商,能满足少量或大批生产的需求。完整产品系列包括高质量线圈、扼流圈、电感、变压器等,配置方式有表面黏着式、插件式两种。

JW Miller® Magnetic Products 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Series 2300HT (V/H)
数据表 2300HT (V/H)
产品图片 2100_2200_2300
遮蔽式 Yes
尺寸 32.5 OD x 16.5 Thk
电感范围 1.2 - 1,000 µH
电流范围 2.9 - 38.7 A