Search
Languages

功率电感- AEC-Q200认证汽车应用

Power Inductors - AEC-Q200 Qualified for Automotive Applications
技术规格

Bourns 磁性组件拥有丰富经验,专注于设计、生产及供应高可靠性、符合 AEC-Q200 规范的电子组件。Bourns 提供多样化的功率电感器,有效降低电压转换过程中的磁芯损耗。此外,Bourns® 针对一般汽车应用核可的标准电子组件,皆于获得 IATF 16949 认证的工厂制造,并依据被动组件的 AEC-Q 验证标准进行测试与认证,并以 PPAP 程序提供给客户选型与审核。

Bourns® 车规级功率电感器专为符合 AEC-Q200 规范而设计与开发。我们的新产品与新制程开发流程,皆达到或超越 AIAG 最新修订的《先期产品质量规划(APQP)》标准要求。

Bourns 长期致力于车用市场,提供符合各类车用应用电路板需求的高质量功率电感器。Bourns 拥有优异的客户服务团队及现场应用工程师,与汽车系统设计人员密切合作,协助客户选择合适组件,并提供持续性的技术支持。

Not Recommended 产品标记此符号为目前可提供,但不建议作新设计使用。

功率电感器冲突矿产来源报告: CFSI_CMRT4-01

 

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Model/Datasheet 产品照片 潮湿敏感度等级 MSL 焊接图表 封装标签 端子 RoHS 规范证书 CofC 第三方测试报告 物质资料表 MDS China RoHS
FileTypeSizeUploaded onDownload
高速套接字口保护PDF843.57 KB28 5月, 2015 Download