多转型精密电位器

Precision Pots Multiturn

Bourns 精密电位计是专为需要具正确性与高信赖度的控制 应用而设计。这些装置有各种不同的组件种类,包括导电塑料、绕线式或是 Hybritron®,以及多种多样的尺寸; 同时也有单转 型及多转型的电位器供选择。典型的应用包括了测量线性距离、产品设备的角度或旋转度、工业用测试与量测设备,以及医疗设 备等。

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的冲突矿产资源报告 :CMRT

产品 标记此符号为目前可提供, 但不建议作新设计使用
Series 3500/3501
数据表 3500/3501
产品图片 3500_part
封装直径 7/8 "
形状 Round
Rotational Life 2M
转数 10
密封性 IP65
止动装置
转轴 Metal
套管 Metal
组件 Wirewound/Hybritron®
端子 Solder Lug/Side
曲线-线性 x
线性 ±0.2 %
最小电阻 50 ohms
最大电阻 200K ohms
定额功率 2 watts
同轴 2
相关文件 3500S-L
3501H-L