Search
Languages

单转型精密电位器

Precision Pots Single-turn

Bourns 精密电位计是专为需要具正确性与高信赖度的控制应用而设计。这些装置有各种不同的组件种类,包括导电塑料、绕线式或是 Hybritron®,以及多种多样的尺寸; 同时也有单转型及多转型的电位器供选择。

典型的应用包括了测量线性距离、产品设备的角度或旋转度、工业用测试与量测设备,以及医疗设备等。

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Obsolete 产品标记此符号为目前可提供, 但不建议作新设计使用
Series 6674
数据表 6674
产品图片 6674_part
封装直径 2 "
形状 Round
Rotational Life 25M
转数 1 (Continuous Mechanical Rotation)
密封性 IP40
转轴 Metal
套管 Metal
组件 Conductive Plastic
端子 Turret Lugs
曲线-线性 x
线性 ±0.25 %
最小电阻 1K ohms
最大电阻 100K ohms
定额功率 2 watts
同轴
相关文件 6674S
工程檔