芯片排阻

Chip Resistor Arrays

Bourns 提供多种标准阻值和常用尺寸的芯片排阻。这些芯片排阻提供设计者在效能、空间的节省,以及低成 本各种现有的弹性。除了标准隔离及总线设定之外,数种高速终端芯片排阻用于 FPGAs,无论是 LVDS 或 LVPCL I/O 标准均可 使用。

典型的应用包含:玩具、行动电话,以及消费性产品。

请连结标准值表(E Table) 参考

Series CAY17-J
数据表 CAY17-J
产品图片 CAY-17main
阻值范围 CAY17-JA: 10 ohms to 100K ohms; CAY17-JB: 10 ohms to 43K ohms
允许公差 ±5 %
温度系数 ±250 ppm/°C
单颗电阻功率 0.0625 W
相关文件 CAY17-J