电流感应、脉冲电源 & 高功率电阻

prodline_current_sense_resistors

典型的应用包括减震器、电力供应的电流感应,和电动马达控制,例如电 焊机、暖炉、动力转向、以及其它的应用。

  • 电流感应
  • 脉冲电源
  • 高功率电阻
针对产 品应用数据及更多的说明,请点选参阅我们的数据库.

Bourns product training module

PWR220 产品视频
Series CRM0805A
数据表 CRM0805A
产品图片 CRM-A_part
阻值范围 0.05 ohm to 1 megohm
允许公差 0.5 %, 1 %, 5 %
温度系数 ±100 ppm/±150 ppm/±200 ppm
功率 (瓦特)
单颗电阻功率 0.25 W
包装
外观 / 包装类型
实体构型 Chip
原料 Thick Film
电阻范围 (奥姆)
相关文件 CRM0805A