标准厚膜电路

Standard Thick Film Networks

Bourns® 电阻与阻容排对空间要求严格的应用产品,能提供最小的空间、降 低成本,以及因着零组件数量的减少而提高了电路板的良率与信赖度。厚膜芯片电阻电路适用于各种不同的包装尺寸与标准的回 路上。精密陶瓷薄膜电路提供了精度高达 0.1 %、0.5 % 和 1 % 的高精密电阻。RC 电路能减少端点噪声,并且有表面黏着和插件 式包装可供选择。

典型的应用包含:计算机电话设备、电信通讯测试器、卫星、光纤网络,以及声音辨识设备等。

针对产品应用数据及更多的说明,请参观我们的数据库.

针对硅晶薄膜电阻电路解决方案,请按 这里.

Series 4600M
数据表 4600M
产品图片 4600M
阻值范围 10 ohms to 10 megohms
电阻公差 1%; 2%
最大操作电压 100 V
温度系数 ±100 ppm / ±250 ppm
TCR 轨迹 50 ppm/°C maximum, equal values
MDS 4604M
4605M
4606M
4607M
4608M
4609M
4610M
4611M
4612M
4613M
4614M