环境传感器

压力传感器

prodline_pressure_sensors

BPS压力传感器基于创新的MEMS技术,可提供微型封装尺寸极其精确的状况读数。传感组件是由化学蚀刻硅膜片黏合的压阻组件嵌入组成。与其他传感器与控制器产品一样,我们的BPS系列可以针对客户的特定规格应用进行调整,请向我们的FAE询问有关订制的信息。

详情请阅读 BPS110/120 产品简介 与 BPS130 产品简介 与 BPS140 产品简介

索取样品: Request Sample

 

 

湿度传感器

prodline_humidity_sensors

BPS湿度传感器基于创新的电容技术,可在微型封装尺寸内提供及其精确的条件读数。与其他传感器与控制器产品一样,我们的BPS系列可以针对客户的特定规格应用进行调整,请向我们的FAE询问有关订制的讯息。

详情请阅读 BPS230 产品简介

索取样品: Request Sample
Series BPS230
Datasheet BPS230
Photo BPS230
Environmental Type Humidity
Package Size 2 mm
Output Digital I2C
DAC Resolution 10 bit
Range 0 to 100 %RH
Supply Voltage, VDC -0.3 to 7.0
Operating Temperature -30 °C to +100 °C
Total Error Band ± 2 %RH typ.
Terminal SMD
Buy Now Buy