Search
Languages

Bourns 最新電壓瞬變抑制 (TVS) 二極體 高峰值功率、高額定電流保護敏感的電子產品

2019年10月22日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電子元件領導製造供應商,今日推出 15KPA-SD-Q 型號電壓瞬變抑制 (TVS) 二極體系列。Bourns 最新型 TVS 二極體適用於直流電源線箝位應用,在過電壓情況下保護敏感的電子產品。新產品同時通過 AEC-Q101 標準,對於特別要求可靠度之應用(如電源供應器或嚴峻環境中使用的設備)是理想的解決方案。

Bourns® 15KPA-SD-Q型號系列的規格出眾:15 kW (10 /1000μs) 的峰值功率、1 kA (8/20μs) 的額定電流。它的低浪湧箝位電壓 (Vc) 與高的性能穩定性和可靠度不是金屬氧化物壓敏電阻 (MOV) 技術可比擬。

Bourns® 15KPA-SD-Q 系列使用 DO-218AB 包裝,適用於自動化打件與回流焊。相較於傳統的穿孔封裝型產品,簡化 PCB 組裝流程亦降低生產製造成本。.

Bourns® 15KPA-SD-Q 型系列設備現已上市,全系列均符合 RoHS *標準,無鹵素**,有關更多詳細的產品信息,請參閱:www.bourns.com/products/diodes/diodes-aec-q101-compliant

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns定義的“無鹵素”產品為:溴(Br)含量不超過900 ppm;氯(Cl)含量不超過900 ppm;以及溴(Br)和氯(Cl)總含量不超過1500ppm。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com