Search
Languages

Bourns 推出具高電氣間隙/爬電距離之隔離變壓器系列產品

2020年2月19日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電子元件領導製造供應商,今日宣布推出具高電氣間隙/爬電距離之新型隔離變壓器系列產品。Bourns® HCT 型號系列高電壓隔離推挽式變壓器符合 AEC-Q200 規範,是專為支援 CAN、RS-485、RS-422、RS-232、SPI、I2C 和低功耗LAN之隔離接口電源所設計。特別包括在為符合工業 4.0 所設計的應用、中/低風險醫療**傳感器、通訊實體層和量測的廣泛應用中均有簡化隔離接口電源解決方案的需求。Bourns® HCT 型號系列的功能是要求低功率 DC 電源的電路以及其他需要與潛在風險的電壓隔離之應用(例如與高壓電池隔離)的理想解決方案。

Bourns® HCT 型號系列具有 3.3 至 5 V 的輸入範圍,並提供 3.3 至 15 V 的電壓和以多種匝數比配置、最高達 350 mA 的輸出。該系列採用鐵氧體環形磁芯構造,具有較高的耦合係數和效率。此外,新的電源變壓器採用 6.5 mm 扁平外殼,增強絕緣、至少 8 mm 的電氣間隙/爬電距離和 4.2kVac 的耐壓性,進而提高了有風險的高壓隔離度。

專為使用德州儀器 SN6501 和 SN6505B 變壓器驅動器的隔離電源而設計的 HCT 系列相容於展頻調變來降低 EMI,且符合 IEC60950-1、IEC 62368-1、IEC 60664-1 和 AEC-Q200 標準規範。

Bourns® HCT 高壓電源變壓器系列現已上市,全系列均符合 RoHS *標準。有關更多詳細的產品信息,請參閱: www.bourns.com/products/magnetic-products/transformers-power

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明: www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com