Search
Languages

Bourns 推出專為 RS-485 介面應用設計的雙通道 TBU® 高速保護器

新型 TBU-RS 系列整合 TBU® 過電流設備和 TVS 過壓保護器,有助於減少組件數量和 BOM 成本

2020年6月24日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電子元件領導製造供應商,今日宣佈推出TBU-RSxxx-300-WH 系列高速保護器用於 RS-485 通信介面應用和 AISG(天線介面標準小組)數據機保護。該系列的兩款型號(TBU-RS055-300-WH 和 TBU-RS085-300-WH)均提供雙通道解決方案,足夠能在個別產品中保護兩條RS-485雙絞線。Bourns® TBU-RS 在單個設備中整合了瞬態阻斷單元過流保護器和 TVS 過壓保護二極體,具有快速(<1μs)的反應時間,可抵禦 ESD、EFT、電源交叉和雷擊暫態浪湧威脅。

將這些設備結合成一個封裝解決方案,有助於減少零元件數量和 BOM 成本,同時簡化組裝揀取和貼裝過程。根據 Bourns 的比較測試資料顯示,與典型的分立解決方案相比,TBU-RS 系列不僅可節省 52% 的板內空間,還可透過消除 TBU 設備與 TVS 網路之間的PCB 走線,來助於簡化和加快 PCB 設計過程。

Bourns® TBU-RS 系列是一款靈活的解決方案,可針對客戶特定應用選擇不同的初極防護搭配一起使用。當 Bourns® GDT (2030-42T-SM-RPLF 型)Bourns® TISP® 閘流體過電壓保護器(TISP4350J3BJR-S 型)等與過電壓保護器配合使用時,此整合的解決方案可支援 IEC 61000-4-2 (ESD)、IEC 61000-4-4(EFT)和 IEC 61000-4-5(Surge)標準。

Bourns 承諾將持續致力於研發技術,以滿足廣泛應用中的保護需求。Bourns® TBU-RS 系列現已上市,全系列均符合 RoHS *要求,並符合業界標準,如無鉛回流焊接曲線。

有關更多詳細的產品資訊,請參閱: https://www.bourns.com/zh-cht/products/circuit-protection/tbu-high-speed-protectors-hsps

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns® 產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com